Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
HFH09_10 - Detachable hinge/Precision plug-in type/Flat
Bill of material
HFH09-50
CODE
Code
TYPE1
Types of
Plug-in type
TYPE2
Types of
Conical hole type
COST
cost performance
Precision type
LOAD
load
Light load type
INS
Insertion direction
MAT
material
SUS304
SUR
surface preparation
Bull polishing
SPE
specification
A
32 mm
B
50 mm
A1
21 mm
B1
20 mm
L
49 mm
DD1
d2
4 mm
DD2
d2
7.3 mm
T
1.5 mm
LOAD1
load1
7 kg
CKZL
Reference weight
0.030 kg/pcs
LINK
Website link
Website link
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей