Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
HFH14_17 - Flat dust-free butterfly hinge/Plug-in type/Conical hole type
Bill of material
HFH14-76
CODE
Code
TYPE1
Types of
Plug-in type
TYPE2
Types of
Left and right offset type
TYPE3
Types of
Conical hole type
INS
Insertion direction
MAT
material
A6N01
SUR
surface preparation
clear anodizing
SPE
specification
B
76 mm
A1
24 mm
A2
31 mm
A3
16 mm
A4
21.0 mm
B1
20 mm
B2
35 mm
B3
25 mm
B4
40 mm
D
10.4 mm
DD
d
5.5 mm
T
4.0 mm
TT
t
2.3 mm
CKZL
Reference weight
0.042 kg/pcs
LINK
Website link
Website link
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés