Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
HFH21_22 - Detachable hinge, plug-in type, screw hole type, semi-cylindrical type
Bill of material
HFH21-50
CODE
code
TYPE
type
Universal side plug/One font
APP
Applicable for interior/exterior doors
Interior/exterior door
MAT
material
ZDC
SUR
surface treatment color
SP
specification
A
12 mm
B
50 mm
B1
13 mm
B2
12.0 mm
B3
13 mm
T
16.0 mm
T1
10 mm
H
16.0 mm
H1
10 mm
M
6 mm
LOAD
load
10 kg
WEI
reference weight
0.05
LINK
website link
website link
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Użytkownicy, którzy to oglądali, również byli zainteresowani
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD