Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
HFJCB - 6 Surface Milled Mounting Plates / Brackets - External Dimension Configurable - HFJCB
Nomenclature
HFJCB-SC-A25-B10-T3-X0-W0-N0-K0-L2.3-D3
PN
Part Number
HFJCB-SC-A25-B10-T3-X0-W0-N0-K0-L2.3-D3
TYPE
Type
HFJCB
MS
Material Symbol
A
A Incrément de 0.1 mm
mm
Entrez la valeur pour A
A Incrément de 0.1 mm
mm
cm
inch
ft
B
B Incrément de 0.1 mm
mm
Entrez la valeur pour B
B Incrément de 0.1 mm
mm
cm
inch
ft
T
T 0.1mm IncrementT Selection
mm
Entrez la valeur pour T
T 0.1mm IncrementT Selection
mm
cm
inch
ft
ALT2
Corner Cut Change
CC
CC Incrément de 1 mm
mm
ALT1
Slotted Hole Angle Change
X
X Incrément de 0.1 mm
mm
Entrez la valeur pour X
X Incrément de 0.1 mm
mm
cm
inch
ft
YSE
Y Specification
Y
Y Incrément de 0.1 mm
mm
W
W Incrément de 0.1 mm
mm
HS1
Hole Specification 1
N (Bolt Hole)
ND1
Diamètre nominal 1
K
K Incrément de 0.1 mm
mm
L
L Incrément de 0.1 mm
mm
Entrez la valeur pour L
L Incrément de 0.1 mm
mm
cm
inch
ft
HSE
H Specification
H
H Incrément de 0.1 mm
mm
ALT4
Center D Hole Change to H7
D
D 0.5mm Increment (1mm Increment for D=31 or more)
mm
DC
DC Incrément de 1 mm
mm
ALT3
Plate Thickness (T dim.) Tolerance Change
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés