카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
HFK26 - Flat Torque Disc Hinge Damping Type Round Hole Type Any Angle Positioning Type
Bill of material
HFK26-43
CODE
Code
HFK26
TYPE
Type
Adjustable damping type
ADJ
Adjust the angle
Any angle positioning type
MAT
Material
Acetal
SUR
Surface treatment
Black sand grain surface
SP
Specification
43
TOR
torque
0~0.8 N·m
WEI
Reference weight (kg/pcs)
0.012
LINK
website link
website link
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드