HFK67-33
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J2-拉手/铰链/门部件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j2/hfk67.prj},{NB=HFK67-33},{CODE=HFK67},{TYPE=Damping type, counterbore type},{ADJ=Any angle positioning type},{UNP=Universal},{MAT=ZDC},{COL=true color},{SPE=33},{LINK=webxxx},{PPATH=hfk67/assem/hfk67_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
HFK67 - 旗型扭矩蝶形铰链 圆孔型/螺钉型 阻尼型 任意角度定位型
明细表
HFK67-33
CODE
代码
HFK67
TYPE
类型
阻尼型, 沉孔型
ADJ
调整角度
任意角度定位型
UNP
安装方向
通用型
MAT
材质
ZDC
COL
颜色
本色
SPE
规格
33
33A
33B
44
44A
44B
51
51A
51B
33
33A
33B
44
44A
44B
51
51A
51B
A
27.85
A1
9
A2
12.75
A3
16.25
A4
11.35
A5
7.5
B
32.25
B1
16
B2
9
B3
3.5
B4
11.5
B5
14.9
T
7
D
6.0
DD
d
3.25
DD1
d1
3.55
DD2
d2
3.25
BB
b
6.8
H
2.25
TOR
扭矩(N?m)
0.45±20%
WEI
参考重量
0.016
LINK
网站
网址
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求