Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
HFK67 - Flag Torque Butterfly Hinges Round Hole/Screw Type Damping Type Arbitrary Angle Positioning Type
Bill of material
HFK67-33
CODE
code
HFK67
TYPE
type
Damping type, counterbore type
ADJ
Adjust the angle
Any angle positioning type
UNP
Unplugging direction
Universal
MAT
material
ZDC
COL
colour
true color
SPE
specification
A
27.85
A1
9
A2
12.75
A3
16.25
A4
11.35
A5
7.5
B
32.25
B1
16
B2
9
B3
3.5
B4
11.5
B5
14.9
T
7
D
6.0
DD
d
3.25
DD1
d1
3.55
DD2
d2
3.25
BB
b
6.8
H
2.25
TOR
torque
0.45±20%
WEI
reference weight
0.016
LINK
weblink
webxxx
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)