Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
hfk71 - 双轴扭矩铰链·任意角度定位型·A型
明细表
HFK71-30
CODE
代码
HFK71
TYPE
类型
任意角度定位型·A型
MAT
材质
SUS430
SUR
表面处理
滚磨抛光
SYWD
使用温度
0~40℃
SP
规格
30
NJQXFX
扭矩(倾斜方向)(N·m)
3.0(+20%,-20%)
NJXZFX
扭矩(旋转方向)(N·m)
1.5(+20%,-20%)
WEI
参考重量(kg/pcs)
0.087
LINK
参考重量(kg/pcs)
网站
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型