Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
HFL01-50 - 不锈钢碟形铰链·锥孔形
明细表
HFL01-50
CODE
代码
HFL01
TYPE
类型
锥孔型
MAT
材质
SUS304
SUR
表面处理
镜面抛光
SPE
规格
50
A
32 mm
A1
20 mm
B
50.8 mm
B1
30.0 mm
T
2 mm
D
7.5 mm
DD
d
4.5 mm
H
---
LINK
网址链接
网址
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型