Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
HFL01-50 - Stainless steel dish hinge ??¡§¡§ cone shape
Bill of material
HFL01-50
CODE
Code
HFL01
TYPE
Types of
Cone type
MAT
Material
SUS304
SUR
Surface treatment
mirror reflection
SPE
specification
50
A
32 mm
A1
20 mm
B
50.8 mm
B1
30.0 mm
T
2 mm
D
7.5 mm
DD
d
4.5 mm
H
---
LINK
website link
URL
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)