Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
HFL02 - Stainless steel dish hinge, tapered hole type, flat type
Bill of material
HFL02-50
CODE
Code
HFL02
TYPE
Types of
Cone type
XJB
Value for money
Economic type
MAT
Material
SUS201
SUR
Surface treatment
Drawing
SPE
specification
50
A
38.5 mm
B
50 mm
A1
25 mm
B1
32 mm
T
1.2 mm
D
6.1 mm
DD
d
4.1 mm
DD1
D1
3.2 mm
DD2
D2
5.9 mm
H
2.1 mm
FZ
load
4 kg
WEI
Reference weight (kg/pcs)
0.03
LINK
URL
Website connection
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)