Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
HFL15 - 不锈钢蝶形铰链, 锥孔型, 材质SUS316, 平型
明细表
HFL15-80
CODE
代码
HFL15
TYPE
类型
锥孔型
VM
性价比
经济型
MAT
材质
SUS316
SUR
表面处理
电解抛光
SPE
规格
80
A
68 mm
B
80 mm
A1
48 mm
A2
38 mm
B1
60 mm
H
12 mm
T
8 mm
D
13 mm
DD
d
6.3 mm
DD1
d1
20 mm
N
负载
145 Kg
WEI
参考重量(kg/pcs)
0.42 Kg/pcs
LINK
网址链接
网址
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型