Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
HFL26 - Stainless steel butterfly hinge/Thick type
Bill of material
HFL26-39
CODE
code
HFL26
TYPE1
type
Thick type
TYPE2
type
Screw type
MAT
material
SUS316
SUR
surface preparation
wire drawing
SPE
specification
A
39 mm
B
7.5 mm
A1
27 mm
B1
10 mm
B2
14 mm
B3
13.5 mm
B4
12 mm
M
6 mm
LOAD
load
18 kg
CKZL
Reference weight
0.12 kg/pcs
LINK
Website link
Website link
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)