Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
HFM01 - 限位碟形铰链
明细表
HFM01-60
CODE
代码
HFM01
TYPE
类型
限位碟形铰链/多角度可限型
MAT
材质
锌合金
SUR
表面处理
电泳(黑色)
SPE
规格
60
A
60 mm
B
60 mm
A1
38 mm
B1
38 mm
H
18.8 mm
T
9 mm
E
9.8 mm
DD
d
6.5 mm
DD1
d1
5 mm
DD2
d2
18 mm
TOR
初始设定释放扭矩(N·m)
≈2.2
WEI
参考重量(kg/pcs)
0.146
LINK
网址链接
网址
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型