Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
HFM01 - Limit disc hinge
Bill of material
HFM01-60
CODE
Code
HFM01
TYPE
Types of
Limit disc hinge / multi-angle limited type
MAT
Material
Zinc alloy
SUR
Surface treatment
Electrophoresis (black)
SPE
specification
60
A
60 mm
B
60 mm
A1
38 mm
B1
38 mm
H
18.8 mm
T
9 mm
E
9.8 mm
DD
d
6.5 mm
DD1
D1
5 mm
DD2
D2
18 mm
TOR
Initial setting release torque(N·m)
≈2.2
WEI
Reference weight (kg/pcs)
0.146
LINK
website link
URL
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)