Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
HFM14 - 多功能铰链
明细表
HFM14-40
CODE
代码
HFM14
TYPE1
类型
对称型
TYPE2
类型
圆孔
MAT
材质
ZDC
SUR
表面处理
镀亚光铬
SPE
规格
A
19.0 mm
B
40 mm
A1
10.0 mm
B1
32 mm
H
12.0 mm
H1
7.5 mm
D
5 mm
W
9 mm
MH
M深h
M4深5
CKZL
参考重量
0.044
LINK
网址链接
网址链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型