Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
HFN19 - Hidden Hinges Inset Type External Door Bolt Type¡¤Tap Hole + Weld Type
Bill of material
HFN19-103
CODE
Code
HFN19
TYPE
Type
Pin type/tap hole+welding type
SUI
Suitable For Interior/Exterior Doors
Exterior Door
MAT
Material
SPCC
SUR
Surface Treatment
Galvanized
SPE
Specifications
103
LOAD
Load
25 kg
WEI
Reference Weight£¨kg/pcs)
0.18
LINK
Web Links
Web Links
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)