카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
HFN61 - Concealed hinge/Fixed type/Interior door Thickened type
Bill of material
HFN61-43
CODE
Code
HFN61
TYPE1
type
Fixed type
TYPE2
type
Single row tapered pass
APP
Applicable interior/exterior doors
Interior door
MAT1
subject material
ZDC
MAT2
Connecting pipe material
SUS304
SUR
surface preparation
Sanded chrome plating
SPE
specification
A
29.0 mm
B
43 mm
A1
18.0 mm
A2
11.0 mm
B1
32 mm
B2
22 mm
H
13.0 mm
H1
5.0 mm
T
5.0 mm
D
6.2 mm
DD
d
3.5 mm
WID
Door width
450following
HEI
Door height
700following
LOAD
Load
4 kg
CKZL
Reference weight
0.04 kg/pcs
LINK
Website link
Website link
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드