Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
HFN62 - Hidden Hinge Internal Door Thickening Fixed Single Row Cone Hole
Bill of material
HFN62-43
CODE
code
HFN62
TYPE
type
Fixed/Single Row Taper Hole
SUI
Suitable for interior/exterior doors
interior door
MAT1
The main material
ZDC
MAT2
Connection tube material
SUS201
SUR
surface treatment
Brushed Nickel
SPE
Specification
43
A
26.2 mm
B
43 mm
A1
17 mm
A2
7 mm
B1
33 mm
B2
22 mm
H
11.3 mm
H1
5.5 mm
H2
1 mm
D
6.3 mm
DD
d
3.9 mm
SUIT
Suitable for door thickness
>=12 mm
LOAD
load
<=5 kg
WEI
reference weight(kg/pcs)
0.03
LINK
weblink
website link
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)