Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
HFNQA - 6 Surface Milled Mounting Plates / Brackets - External Dimension Configurable - HFNQA
Nomenclature
HFNQA-SC-A25-B10-T3-N3-K0-L0-MA0
PN
Part Number
HFNQA-SC-A25-B10-T3-N3-K0-L0-MA0
ALT1
Corner Cut Change
CC
CC Incrément de 1 mm
mm
XSE
X Specification
X
X Incrément de 0.1 mm
mm
YSE
Y Specification
Y
Y Incrément de 0.1 mm
mm
HS1
Hole Specification 1
N (Bolt Hole)
ND1
Diamètre nominal 1
K
K Incrément de 0.1 mm
mm
L
L Incrément de 0.1 mm
mm
Entrez la valeur pour L
L Incrément de 0.1 mm
mm
cm
inch
ft
HS2
Hole Specification 2
ND2
Diamètre nominal 2
DA
DA Incrément de 0.5 mm
mm
ALT2
Plate Thickness (T dim.) Tolerance Change
ALT3
Slotted Hole Angle Change
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés