Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
HFP03_04 - 焊接蝶形铰链/轻载型/方型
明细表
HFP03-25
CODE
代码
TYPE1
类型
方型
TYPE2
类型
轻载型
COST
性价比
精密型
MAT
材质
SUR
表面处理
SPE
规格
A
20 mm
B
25 mm
H
3.8 mm
T
0.8 mm
FRA
分数段
3.0
LOAD
载荷
kg
CKZL
参考重量
0.005 kg/pcs
LINK
网址链接
网址链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型