Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
HFQ34_35 - Lock type HASP, quick installation type
Bill of material
HFQ34-61
CODE
code
TYPE
type
MAT
material
ABS
SURFACE
Surface treatment
Bite the noodles
COLOR
color
black
SPE
Specifications
61
MSL
Maximum static load
5 kgf
WEIGHT
Reference Weight
kg/pcs
LINK
weblink
webxxx
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen