Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
HFQ78 - Spring type buckle•Box type
Bill of material
HFQ78-27
CODE
Code
HFQ78
TYPE
type
Box type•Single padlock hole
MAT
Material
SUS304
SUR
Surface preparation
Barrel polishing
SPE
specification
L1
41
L2
18
L3
35
L4
8
L5
6.8
L6
27
L7
12
W1
35.6
W2
18.0
W3
26.0
W4
18.0
H1
12.0
H2
8.3
H3
6.3
T
t
1.5
M
M3
MPOOL
3
K
5.5x9
DD1
d1
3.4
DD2
d2
6.0
WEI
reference weight
0.032 kg/pcs
LINK
weblink
webxxx
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)