Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
hfq79 - Spring-type buckle Anti-vibration type
Bill of material
HFQ79-36.5
CODE
code
HFQ79
TYPE
type
Anti-vibration type/butterfly type
MAT
material
SUS304
SUR
surface treatment
drum grinding
SPE
Specification
L1
36.5 mm
L2
23 mm
L3
8 mm
L4
16.0 mm
L5
(L5)
30 mm
W1
12 mm
W2
23 mm
W3
48 mm
H1
10 mm
H2
8.5 mm
TT1
t1
1.0 mm
TT2
t2
1.5 mm
P1
10 mm
P2
16 mm
D
2.0 mm
DD
d
3.2 mm
LOAD
Tensile load (kgf)
2
WEI
Reference weight (kg/pcs)
0.018
LINK
weblink
website link
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)