Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
HFR11 - Zinc alloy disc hinges ??¡§¡§ Eccentric type ??¡§¡§ Taper type
Bill of material
HFR11-50
CODE
Code
HFR11
TYPE
Types of
Eccentric / tapered
MAT
Material
Zinc alloy
SUR
Surface treatment
Electrophoresis (black)
SPE
specification
50
A
63 mm
B
50 mm
A1
28 mm
B1
30 mm
E
10 mm
F
15 mm
H
11.5 mm
T
6 mm
DD
d
6.3 mm
DD1
D1
6 mm
N
Load (kg)
18
WEI
Reference weight (kg/pcs)
0.11
LINK
website link
URL
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)