Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
HFR16 - Zinc alloy dish hinge with PA washer type
Bill of material
HFR16-60
CODE
Code
HFR16
TYPE
Types of
With PA washer type
MAT
Material
Zinc alloy
SUR
Surface treatment
Electrophoresis (black)
SPE
specification
60
A
40 mm
B
60 mm
A1
30 mm
B1
40 mm
B2
34 mm
T
6 mm
DD
d
5.3 mm
DD1
D1
6.5 mm
R
6.5 mm
E
6 mm
F
13 mm
G
15 mm
K
14 mm
N
Load (kg)
18
WEI
Reference weight (kg/pcs)
0.11
LINK
website link
URL
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)