Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
HFR38 - Stainless steel butterfly hinge/Elongated/Flat
Bill of material
HFR38-25-B1800
CODE
Code
HFR38
TYPE1
type
Symmetrical type
TYPE2
type
Circular hole type
MAT
Material
SUS304
SUR
surface preparation
---
SPE
specification
B
mm
A
25 mm
A1
15 mm
B1
50.8 mm
DD
2.5 mm
DD1
3.5 mm
T
0.5 mm
N
36 mm
D
4 mm
CKZL
Reference weight
0.38 mm
LINK
Website link
Website link
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen