Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
HFR67 - Zinc alloy butterfly hinge/Symmetrical type
Bill of material
HFR67-63
CODE
code
HFR67
TYPE1
type
Symmetrical type
TYPE2
type
Horizontal waist hole type
MAT
material
ZDC
SUR
surface preparation
Sandblasting chrome plating
SPE
specification
A
63 mm
A1
45.4 mm
A2
30.4 mm
B
60 mm
B1
40 mm
B2
20 mm
H
11.5 mm
AA
a
5.5 mm
BB
b
4.2 mm
DD1
d1
6 mm
LOAD
load
50 kg
CKZL
Reference weight
0.15 kg/pcs
LINK
Website link
Website link
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)