Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
HFS26 - Zinc Alloy Butterfly Hinge I-Shaped Inward Folded
Bill of material
HFS26-75
CODE
Code
HFS26
TYPE
Type
I-shaped, inward folded, screw hole type
MAT
Material
ZDC
SUR
Surface Treatment
Spray ( Light Blue )
SPE
Specifications
75
LOAD
Load
30 kg
WEI
Reference Weight
0.12 kg/pcs
LINK
Network Station
Website
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)