Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
HFS3, KHFS3 - 边长15mm铝合金型材
明细表
HFS3-1515-50
PN
型号
MAT
材质
A6N01SS T5
ST
表面处理
阳极氧化处理
LT
长度型
L
指定型 指定单位0.5mm
mm
输入参数值: L
指定型 指定单位0.5mm
mm
cm
inch
ft
LTOL
L公差
+/- 0.5 mm
MASS
重量
0.34 kg/m
SA
截面积
126 mm2
SMILX
截面惯性矩 1x
0.280x10^4 mm4
SMILY
截面惯性矩 1y
0.280x10^4 mm4
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型