Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
HFS3, KHFS3 - Aluminiumprofile 15mm quadratisch
Stückliste
HFS3-1515-50
PN
Teile-nummer
MAT
Werkstoff
EN AC-51400/AlMgSi0,7-T5 (Aluminium) (EN AC-51400_AlMgSiO,7-T5)
ST
Oberflächenbehandlung
Alumit
LT
Längenausführung
L
0.5mm-Schritte, wenn wählbar
mm
Wert eingeben für L
0.5mm-Schritte, wenn wählbar
mm
cm
inch
ft
LTOL
Toleranz L
+/- 0.5 mm
MASS
Gewicht
0.34 kg/m
SA
Querschnittsfläche
126 mm2
SMILX
Zweites Flächenträgheitsmoment lx
0.280x10^4 mm4
SMILY
Zweites Flächenträgheitsmoment ly
0.280x10^4 mm4
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen