Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
HFS3, KHFS3 - Profilés carrés en aluminium 15mm
Nomenclature
HFS3-1515-50
PN
Référence pièce
MAT
Matériau
EN AC-51400/AlMgSi0,7-T5 (aluminium) (EN AC-51400_AlMgSiO,7-T5)
ST
Traitement de surface
Anodisation
LT
Type de longueur
L
Incrément de 0.5 mm pour le type spécifié
mm
Entrez la valeur pour L
Incrément de 0.5 mm pour le type spécifié
mm
cm
inch
ft
LTOL
Tolérance L
+/- 0.5 mm
MASS
Masse
0.34 kg/m
SA
Section
126 mm2
SMILX
Deuxième moment d'inertie de section transversale lx
0.280x10^4 mm4
SMILY
Deuxième moment d'inertie de section transversale ly
0.280x10^4 mm4
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés