Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
HFSP8-4040, HFSP8-8080, HFSHP8-8080, GFSP8-4040 - Serie HFS8 -Aluminiumprofil mit geschliffener Oberfläche
Stückliste
HFSP8-8080-100
PN
Teile-nummer
TPS
Ausführung und Profilauswahl
MAT
Werkstoff
ST
Oberflächenbehandlung
Klar eloxiert
L
L 0.5mm-Schritte
mm
Wert eingeben für L
L 0.5mm-Schritte
mm
cm
inch
ft
FS
Rahmenserie
T
mm
A
mm
ALT1
Gewindebohrung
M1
M
0
DPL1
Tiefe links
0 mm
DPR1
Tiefe rechts
0 mm
ALT10
Angegebene Lage Schlüssel Zugangsöffnung Optionen (vertikal)
D6
D
N/A
NH10
Anzahl der Bohrungen (Vertikal)
AV
AV 0.5mm-Schritte
mm
BV
BV 0.5mm-Schritte
mm
CV
CV 0.5 mm-Schritte
mm
DV
DV 0.5mm-Schritte
mm
EV
EV 0.5mm-Schritte
mm
ALT12
Senkbohrung in vorgegebener Position (vertikal)
Z
DD12
d
0.0 mm
DD112
d1
0 mm
NH12
Anzahl der Bohrungen (Vertikal)
XA
XA 0.5mm-Schritte
mm
XB
XB 0.5 mm-Schritte
mm
XC
XC 0.5mm-Schritte
mm
XD
XD 0.5mm-Schritte
mm
XE
XE 0.5mm-Schritte
mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen