HFSQN4-1030-50
Misumi
FA工厂自动化
38_铝合金支架
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/38_al_extrusions_blackets/hfsqn4_1020.prj},{NB=HFSQN4-1030-50},{FRM=1030},{MAT=JIS-A6N01SS-T5},{ST=Anodizing},{L=50},{MASS=0.46},{SA=171},{GMILX=0.18x10^4},{GMILY=1.13x10^4},{ANB=SQN4 & SQN5},{ANP=HNTT5-5},{AFC=HFCQN4-1030}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
HFSQN4-1020, HFSQN4-1030, HFSQN4-1050, HFSQN4-1070 - 扁型材 无肩型 -板螺帽·先装螺帽通用-
明细表
HFSQN4-1030-50
PN
型号
HFSQN4-1030-50
HFSQN4-1030-50
FRM
框架
1030
1030
MAT
材质
A6N01SS-T5
ST
表面处理
阳极氧化处理
L
L 指定单位1mm
mm
Enter value for L
L 指定单位1mm
mm
cm
inch
ft
確定
MASS
重量
0.46
0.46
kg/m
SA
截面积
171
171
mm2
GMILX
截面二次力矩 lx
0.18x10^4
0.18x10^4
mm4
GMILY
截面二次力矩ly
1.13x10^4
1.13x10^4
mm4
ANB
适用螺帽(板螺帽)
SQN4 & SQN5
SQN4 & SQN5
ANP
适用螺帽(预装配接头螺帽)
HNTT5-5
HNTT5-5
AFC
适用型材端盖
HFCQN4-1030
HFCQN4-1030
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求