Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
HFU37 - 防尘型磁力扣 双面吸力
明细表
HFU37-31
CODE
代码
HFU37
TYPE
类型
长条型, 双面吸附力
MAT1
外壳材质
POM
MAT2
吸附板材质
SUS430
COL1
外壳颜色
白色
COL2
吸附板颜色
-
SPE
规格
L1
38.0
L2
24.0
L3
3.2
L4
40.0
W1
10.0
W2
11.0
W3
5.6
H1
10.0
H2
2.0
TT
t
1.5
P1
31.0
P2
32.0
M
3.0
ATT
吸引力(kgf)
1.4
WEI
参考重量(kg/pcs)
0.014
LINK
网址
网站链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型