Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
HFV11 - Stainless steel dish hinge, round hole type, flat type
Bill of material
HFV11-25
CODE
Code
HFV11
TYPE
Types of
Flat type•Round hole type
XJB
xingjiabi
Economical
MAT
Material
SUS304
SUR
Surface treatment
mirror reflection
SPE
specifications
HOL
Number of mounting holes
4 mounting holes
A
20 mm
B
25 mm
A1
12 mm
B1
16 mm
H
3.8 mm
T
0.8 mm
DD
d
3.4 mm
DD1
d1
2.0 mm
FDS
Number of segments
3
FZ
load
1 kg
WEI
Weight (kg/pcs)
0.01
LINK
URL
webxxx
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)