Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
HFV61 - Stainless steel dish hinges, tapered hole left and right offset type
Bill of material
HFV61-50
CODE
Code
HFV61
TYPE
Types of
Cone hole left and right offset type
MAT
Material
SUS304
SUR
Surface treatment
Barrel polishing
SP
specification
50
A
54 mm
B
50 mm
B1
34 mm
A1
14 mm
A2
24 mm
LOAD
load
10 kg
WEI
Reference weight (kg/pcs)
0.05
LINK
URL
Website link
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)