Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
HFW71 - 球形扣·滚轮型
明细表
HFW71-L29
CODE
代码
HFW71
TYPE
类型
滚轮型
MAT
材质
聚缩醛(POM)
COL
颜色
自然色
L
29 mm
L1
21.5 mm
L2
20 mm
L3
26 mm
H
21.2 mm
H2
12.0 mm
H3
1.7 mm
E
8 mm
F
2.0 mm
G
11.3 mm
K
6.0 mm
W2
7.5 mm
TRL
推入力(kgf)
1.1
BCL
拔出力(kgf)
1.6
WEI
参考重量(kg/pcs)
0.03
LINK
网址链接
网址
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型