Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
HFW81 - Ball buckle ??¡§¡§ double head type
Bill of material
HFW81-L58
CODE
Code
HFW81
TYPE
Types of
Double head
MAT
Material
ZDC
SUR
Surface treatment
chrome
L
58 mm
L1
49 mm
L2
16 mm
L3
24 mm
H
13.3 mm
H1
3 mm
H2
24 mm
H3
2.5 mm
D
16 mm
F
36 mm
W1
10.5 mm
W2
7.5 mm
TRL
Push force (kgf)
3.2
BCL
Pulling force (kgf)
2.7
WEI
Reference weight (kg/pcs)
0.395
LINK
website link
URL
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)