Catalog navigation
CAD模型選擇
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
HFX17 - 自动锁定型旋转撑杆·小型门用·两点固定·可任意停·多段式定位
明细表
HFX17-L195-L
CODE
代码
HFX17
TYPE
类型
两点固定·多段式定位
MAT
材质
SUS304
SUR
表面处理
滚筒研磨
L
195 mm
ZY
左右
LOAD
拉伸承重
19.6 N
WEI
参考重量
0.115 kg/pcs
LINK
网站链接
网站链接
PPATH
hfx17/assem/hfx17_asmtpl.prj
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型