HFX57-200
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J2-handle/hinge/door part
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j2/hfx57.prj},{NB=HFX57-200},{CODE=HFX57},{TYPE=Two point fixation with safety lock mechanism},{MAT=SUS304},{ST=barrel finishing},{SPE=200},{TLB=490},{LINK=weblink},{PPATH=hfx57/assem/hfx57_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
HFX57 - Automatic locking type telescopic support rod with safety lock mechanism, fixed at two points for heavy-duty doors
Bill of material
HFX57-200
CODE
code
HFX57
TYPE
type
Two point fixation with safety lock mechanism
MAT
material
SUS304
ST
Surface Treatment
barrel finishing
SPE
specifications
200
300
350
200
300
350
L1
L(max)
200
mm
L2
L(min)
165
mm
W1
29
mm
W2
26
mm
T1
11
mm
T2
8
mm
P
22
mm
TLB
Tensile load-bearing
490
N/1 piece
RW
Reference weight
0.190
kg/pcs
LINK
weblink
weblink
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청