HFX59-245
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J2-拉手/铰链/门部件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j2/hfx59.prj},{NB=HFX59-245},{CODE=HFX59},{TYPE=Two point fixation with safety lock mechanism},{MAT=SUS304},{ST=wire drawing},{SPE=245},{AL=490},{LINK=weblink},{PPATH=hfx59/assem/hfx59_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
HFX59 - 多级锁定型伸缩撑杆,带安全锁机构,重型门用·两点固定
明细表
HFX59-245
CODE
代码
HFX59
TYPE
类型
两点固定,带安全锁机构
MAT
材质
SUS304
ST
表面处理
拉丝
SPE
规格
245
345
425
245
345
425
LMAX
L(max)
245
mm
LMIN
L(min)
175
mm
L2
179.5
mm
AL
容许负荷
490
N
RW
参考重量
0.395
kg/pcs
LINK
网址链接
网址链接
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求