Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
HFY32 - 旋转扣 中型门用 合纵连横型
明细表
HFY32-45
CODE
代码
HFY32
TYPE
类型
Joint vertical and horizontal
MAT
材质
SUS304
SUR
表面处理
mirror reflection
SPE
规格
L
45
L1
33
W
40
W1
30
W3
12
A
14
H
12.0
H1
2.0
H2
16.0
T
2.0
D
9.0
D1
9.0
M
M3
SCREW
附件螺钉
M3.1-L20
WEI
参考重量
0.031
LINK
网站
webxxx
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型