Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
HFY61 - Hook
Bill of material
HFY61-L64
CODE
Code
HFY61
TYPE
Types of
Thin/vertical fixing
MAT
Material
SUS304
SUR
Surface treatment
Drawing
L
64 mm
L1
L
17 mm
L2
8.5 mm
A
24 mm
T
3 mm
DD
d
5 mm
DD1
D1-gas source processing component
8 mm
WEI
Reference weight (kg/pcs)
0.04
LINK
website link
URL
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)