Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
HFZ13 - Light-duty hook, suitable for clothing, tool kits, standard
Bill of material
HFZ13-50
CODE
HFZ13
TYPE
Type
Standard Type,Horizontal Fixed
MAT
Material
SUS303
SUR
Surface Treatment Processing
Mirror Polish
SPE
Specifications
L
70
L1
30
C
50
HOI
Lifting Weight ( N )
98.0
WEI
Reference Weight
0.100
LINK
Hyperlinks
Website
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen