Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
HFZ19_21 - Economical All stainless steel joint Elbow joint Female thread
Bill of material
HFZ19-40
CODE
TYPE
type
Standard type, horizontal fixed
MAT
Material
SUS304
SUR
Surface treatment
SPE
specification
A
40.0
A1
27.0
L
47.0
L1
30.0
C1
30.0
M
M4
T
4
HOI
Hoist(N)
290.0
WEI
reference weight
0.050
LINK
weblink
webxxx
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型