Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 11
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HellermannTyton
Description
HG-R Réducteur, IP66
Nomenclature
HellermannTyton 166-25004
IDNR
Identification
DESCRIPTION14
Description courte
Raccord non métallique, réducteur
MANUFACTURE19
Description type fabricant
MATERIAL
Matériau
Polyamide 6.6 (PA66)
FARBE
Couleur
Noir (BK)
LAENGE
Longueur
mm
NO_CU_PER_OU
Quantité par colis
1.000
QUANTITY_MIN
Minimum de commande
NENNMASS
Ø nominal
mm
DURCHMESSERD
Diamètre (D)
mm
DURCHMESSERD2
Diamètre (D2)
mm
NENNGROESS129
Ø nominal, impérial
Autres
BETRIEBSTE130
Températures d'utilisation
-50 °C à +135 °C
AUSSENDURC135
Ø ext. Max.
mm
NENNMASSDE136
Ø nominal d'entrée
mm
NENNMASSDE137
Ø nominal de sortie
mm
URL1
Deeplink
Deeplink(de)
L
Longueur
mm
M
Longueur
mm
N
Ø ext. Max.
mm
O
Diamètre int. minimal
mm
P
Diamètre