Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
HGA26 - 搭扣 薄型
明细表
HGA26-47
CODE
代码
HGA26
TYPE
类型
薄型/单挂锁型
MAT
材质
SUS304
SUR
表面处理
震动抛光
SPE
规格
47
L
47 mm
L1
8.5 mm
L2
32 mm
L3
83 mm
LOAD
拉伸承重 (kgf)
150
WEI
参考重量 (kg/pcs)
0.11
LINK
网页链接
网页链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型