HGA29-75-N
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J2-handle/hinge/door part
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j2/hga29.prj},{NB=HGA29-75-N},{CODE=HGA29},{TYPE=Optional padlock hole / medium load},{MAT=SUS304},{SUR=brushed},{SPE=75},{HOLE=N},{L=75},{L1=46},{L2=18.5},{L3=43},{L4=4},{L5=14},{L6=4.5},{L7=26.5},{L8=11},{H=18.5},{HH=12.5},{TT=1},{TT1=1.2},{W=30},{W1=24},{W2=16},{W3=26},{DD=3.3},{DD1=5.3},{LOAD=30},{WEI=0.045},{LINK=website link},{PPATH=hga29/assem/hga29_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
HGA29 - Standard Buckle Padlock Hole Optional Medium Load
Bill of material
HGA29-75-N
CODE
code
HGA29
TYPE
Types of
Optional padlock hole / medium load
MAT
Material
SUS304
SUR
surface treatment
brushed
SPE
Specification
75
75
HOLE
Padlock Hole Selection
N
Y
N
Y
L
75
75
L1
46
46
L2
18.5
18.5
L3
43
43
L4
4
4
L5
14
14
L6
4.5
4.5
L7
(L7)
26.5
26.5
L8
11
11
H
18.5
18.5
HH
h
12.5
12.5
TT
t
1
1
TT1
t1
1.2
1.2
W
30
30
W1
24
24
W2
16
16
W3
26
26
DD
d
3.3
3.3
DD1
d1
5.3
5.3
LOAD
stretch load
30
30
kgf
WEI
Bearing weight
0.045
0.045
kg/pcs
LINK
web link
website link
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청