Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
HGA56 - 标准型搭扣 轻载型 三面紧固型
明细表
HGA56-64.5
CODE
代码
HGA56
TYPE
类型
三面紧固型/普通型
MAT
材质
SUS304
SUR
表面处理
滚筒研磨
SPE
规格
L1
(L1)
64.5 mm
L2
14.5 mm
L3
42 mm
W1
34 mm
W2
15.0 mm
H
(H)
12.0 mm
TT
t
2.2 mm
P1
6 mm
P2
6 mm
P3
25 mm
P4
24 mm
M
M3 mm
DD
d
5.5x8 mm
LOAD
拉伸承重(kgf)
30
WEI
参考重量(kg/pcs)
0.055
LINK
网页链接
网页链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型